22260.0016 - Dörrstopp

Version
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Låses genom vridning till höger
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
22260.0016
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till höger
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Vikt: 174 g
Dörrstopp

Material

  • Sintrat stål

Montering

Inte lämplig för fastsvetsning. Sätts samman med stift.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22260.0016
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."