22750.0076 - Toleransring

Vid användande av toleransring (för kulrulle med hus av plåt) förbättras toleranserna mellan detaljerna.

Denna artikel 22750.0076 - Toleransring / (d1: 62 mm) är en variant av artikelgruppen Toleransring (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Artikel nr.:
22750.0076
Dokument
Toleransring
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Lokaliserings hål D1 +0,3: 64,1 mm
  • Vikt: 12 g
Toleransring

Material

  • Fjäderbandstål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22750.0076
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."