Vid användande av toleransring (för kulrulle med hus av plåt) förbättras toleranserna mellan detaljerna.
Denna artikel 22750.0068 - Toleransring / (d1: 36 mm) är en variant av artikelgruppen Toleransring (EH 22750.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."