Kulrulle skruvbar, glidlager

EH 22752.

För positionering samt rikta in arbetsstycket.

Kulan rullar fritt, tack vare glidlagret, och arbetsstyckets yta skyddas.

Vid temperaturer > 20°C, minskar lyftkapaciteten linjärt.. (Exempel: vid 90°C är lyftkapaciteten max. 60%)

Ert urval resulterade i 20 träffar

Material
d1 [mm]
l1 [mm]
kulans diameter [mm]
statiskt bärande tal C0 [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
kulans diameter [mm]:
2,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
172 N
Artikel nr.:
22752.0061
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 172 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,11 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
kulans diameter [mm]:
2,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
172 N
Artikel nr.:
22752.0064
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 172 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,11 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
kulans diameter [mm]:
3,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
336 N
Artikel nr.:
22752.0081
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 336 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,28 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
kulans diameter [mm]:
3,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
336 N
Artikel nr.:
22752.0084
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 336 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,28 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 5,5 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
kulans diameter [mm]:
4,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
556 N
Artikel nr.:
22752.0101
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statiskt bärande tal C0: 556 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,58 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
kulans diameter [mm]:
4,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
556 N
Artikel nr.:
22752.0104
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • kulans diameter: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statiskt bärande tal C0: 556 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,58 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
kulans diameter [mm]:
6,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1161 N
Artikel nr.:
22752.0121
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1161 N
  • Åtdragnings moment max.: 1,44 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
kulans diameter [mm]:
6,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1161 N
Artikel nr.:
22752.0124
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • kulans diameter: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1161 N
  • Åtdragnings moment max.: 1,44 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
kulans diameter [mm]:
8,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1986 N
Artikel nr.:
22752.0161
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1986 N
  • Åtdragnings moment max.: 3,21 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Kulrulle
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
kulans diameter [mm]:
8,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1986 N
Artikel nr.:
22752.0166
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Automatstål
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1986 N
  • Åtdragnings moment max.: 3,21 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 58 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
kulans diameter [mm]:
2,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
172 N
Artikel nr.:
22752.0561
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 172 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,11 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
kulans diameter [mm]:
2,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
172 N
Artikel nr.:
22752.0564
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 172 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,11 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
kulans diameter [mm]:
3,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
336 N
Artikel nr.:
22752.0581
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 336 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,28 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
kulans diameter [mm]:
3,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
336 N
Artikel nr.:
22752.0584
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 336 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,28 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 5,5 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
kulans diameter [mm]:
4,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
556 N
Artikel nr.:
22752.0601
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statiskt bärande tal C0: 556 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,58 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
kulans diameter [mm]:
4,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
556 N
Artikel nr.:
22752.0604
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • kulans diameter: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • statiskt bärande tal C0: 556 N
  • Åtdragnings moment max.: 0,58 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
kulans diameter [mm]:
6,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1161 N
Artikel nr.:
22752.0621
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1161 N
  • Åtdragnings moment max.: 1,44 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
kulans diameter [mm]:
6,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1161 N
Artikel nr.:
22752.0624
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • kulans diameter: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1161 N
  • Åtdragnings moment max.: 1,44 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
kulans diameter [mm]:
8,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1986 N
Artikel nr.:
22752.0661
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1986 N
  • Åtdragnings moment max.: 3,21 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Kulrulle
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
kulans diameter [mm]:
8,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1986 N
Artikel nr.:
22752.0666
CAD
Dokument
Kulrulle
  • rostfritt stål
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1986 N
  • Åtdragnings moment max.: 3,21 Nm
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 58 g
show article view
Kulrulle

Material

Lager

  • plast

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22752. Kulrulle – skruvbar, glidlager
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.