Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje.
Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas.
Tack vare de tekniska egenskaperna hos plasten kräver inte detaljen någon smörjning och är också motståndskraftig mot nötning. I motsats till stålmodell, erbjuder plastmodell ytterligare fördelar som elektrisk isolering och omagnetiska egenskaper tack vare materialets egenskaper.
Denna artikel 22751.0022 - Kulrulle plast / (d1: 36 mm) är en variant av artikelgruppen Kulrulle plast (EH 22751.)
Kåpa
Huset
Kula
Lager kula
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."