Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje.
Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas.
Från d1 = 36 utrustad med en oljedränkt filtätning som skydd mot smuts.
Denna artikel 22750.0024 - Kulrulle med hus av plåt / alla delar förzinkade, kula av rostfritt stål (d1 ±0,065: 24 mm) är en variant av artikelgruppen Kulrulle med hus av plåt (EH 22750.)
1) Referensvärde för 2 mm tunnplåt/ 5 mm aluminium (presspassning)
2) Utan filttätning
Kåpa
Huset
Kula
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."