Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje.
Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas.
Denna artikel 22750.0108 - Kulrulle med fastsättningselement / Kula av kullagerstål (d1 -0,16: 36 mm) är en variant av artikelgruppen Kulrulle med fastsättningselement (EH 22750.)
Kåpa
Huset
Kula
Fixeringen åstadkommes med en fjädrande tandad bricka som tillåter en större tolerans på borrhål.
Denna typ av kulrullar är mycket lätta att montera eller demontera från endast en arbetssida.
Den avfasade kåpan gör att vid montage krävs monteringsdonet EH 22750.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."