Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje.
Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas.
Kulrullarna är underhållsfria.
Vid temperaturer > 20°C, minskar lyftkapaciteten linjärt.. (Exempel: vid 90°C är lyftkapaciteten max. 60%)
Denna artikel 22753.0085 - Kulrulle glidlager / (d1: 12,6 mm) är en variant av artikelgruppen Kulrulle glidlager (EH 22753.)
Huset
Lager
Kula
Låst läge uppnås genom att pressa in den räfflade delen av kulrullen. Kulrullar kan monteras från funktionssidan, med ett monteringsverktyg.
Räfflorna på utsidan tillåter installation i borrhål utan ytterligare förberedelser.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."