Används för att låsa och samtidigt koppla ihop tunnväggiga plattor. Spännlängd 5mm, för skydd, täckning, stänga dörrar etc.
Alla modeller är rostbeständiga.
Modell med ergonomiskt grepp.
Denna artikel 22360.0010 - Spännpinne självlåsande med kompenserande grepp / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 0 mm – 5 mm) är en variant av artikelgruppen Spännpinne självlåsande med kompenserande grepp (EH 22360.)
Bult
Handtag
Fjäder
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."