Används för tunna plåt material , t.ex. inom fordonskonstruktion, apparat teknik, container konstruktion och flygindustrin.
Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering för kullåspinnar EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380. samt kulpinnar EH 22400.
Flänsens kontaktyta säkerställer optimal kraftfördelning vid komponenter med tunna väggar.
Alla modeller är rost och slitbeständiga.
Denna artikel 22400.0412 - Lokaliseringsbussningar med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar / med rund fläns (d1 H11: 12 mm, d2: 15 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussningar med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar (EH 22400.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."