Detta utförande med hål på den främre ytan (bild 2) lämpar sig för applikationer som kräver installation i jämnhöjd med ytan.
Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering för kullåspinnar EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380. samt kulpinnar EH 22400.
Optimerad centrering tack vare exakt ring (t.ex.. snabb montering av plattor eller komponenter).
Alla modeller är rost och slitbeständiga.
Denna artikel 22400.0926 - Lokaliseringsbussningar för kullåspinnar / slät, med hål i fram (d1 H11: 20 mm, d2: M36) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussningar för kullåspinnar (EH 22400.)
Detta utförande med hål på den främre ytan (bild 2) kan monteras med hjälp av en ställbar tappnyckel alternativt en haknyckel
Säkerställer toleranser och konsekvent funktion. Enkel inkorporering i olika material. Kan användas i tunnväggiga detaljer. Applicerbar från båda sidor.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."