Kullåspinnar enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17987

EH 4213.

Kullåspinnar enligt MS17987 / NAS1333-1343 används för snabb fäste, låsning, justering, ändring och säkring. Snabb och enkel upplåsning för upprepade sammanfogningar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332. 

Ytbehandling:

  • Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700

Värmebehandling:

  • Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

Ert urval resulterade i 207 träffar

Nominell diameter       A [tum]
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]
Standard description

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Artikel nr.:
4213.A30
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 29 g
  • Standard description: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Artikel nr.:
4213.A03
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 20,1 g
  • Standard description: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Artikel nr.:
4213.A05
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,5 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 20,8 g
  • Standard description: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Artikel nr.:
4213.A06
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,6 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,1 g
  • Standard description: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,7 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Artikel nr.:
4213.A07
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,7 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,4 g
  • Standard description: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Artikel nr.:
4213.A08
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,8 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,8 g
  • Standard description: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,9 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Artikel nr.:
4213.A09
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,9 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 22,1 g
  • Standard description: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Artikel nr.:
4213.A10
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 22,5 g
  • Standard description: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,1 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Artikel nr.:
4213.A11
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,1 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 22,8 g
  • Standard description: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Artikel nr.:
4213.A12
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 23,1 g
  • Standard description: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Artikel nr.:
4213.A13
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 23,5 g
  • Standard description: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Artikel nr.:
4213.A14
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,4 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 23,8 g
  • Standard description: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Artikel nr.:
4213.A15
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,5 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 24,2 g
  • Standard description: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Artikel nr.:
4213.A16
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,6 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 24,5 g
  • Standard description: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,7 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Artikel nr.:
4213.A17
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,7 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 24,8 g
  • Standard description: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Artikel nr.:
4213.A18
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,8 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 25,2 g
  • Standard description: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Artikel nr.:
4213.A20
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 25,9 g
  • Standard description: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Artikel nr.:
4213.A22
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 26,5 g
  • Standard description: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Artikel nr.:
4213.A23
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 26,9 g
  • Standard description: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Artikel nr.:
4213.A25
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,5 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 27,6 g
  • Standard description: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Artikel nr.:
4213.A26
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,6 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 27,9 g
  • Standard description: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
3,1 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Artikel nr.:
4213.A31
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3,1 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 29,6 g
  • Standard description: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
3,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Artikel nr.:
4213.A34
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3,4 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,45 tum
  • H min.: 0,73 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 30,6 g
  • Standard description: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17987C403 / NAS1334C6C03D
Artikel nr.:
4213.B03
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,3 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,53 tum
  • F min.: 1,06 tum
  • G max.: 1,5 tum
  • H min.: 0,78 tum
  • J min.: 0,08 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,8 g
  • Standard description: MS17987C403 / NAS1334C6C03D
show article view
Kullåspinnar

Material

Kropp

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Fjäder

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

Handtag

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Nyckelring

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

Kula

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4213. Kullåspinne med ringgrepp – enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17987
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."