Kullåspinnar enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984

EH 4210.

Kullåspinnar i enlighet med MS17984 / NAS1333 - 1343 används till snabblåsning, fästa, justera, byte och säkring. Snabb och enkel upplåsning av uprepade kopplingar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332. 

Ytbehandling:

  • Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700
  • Alla delar av aluminium är anodiserade enligt MIL-A-8625

Värmebehandling:

  • Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

Ert urval resulterade i 154 träffar

Nominell diameter       A [tum]
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]
Standard description

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
4,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
Artikel nr.:
4210.A43
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 4,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 27 g
  • Standard description: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
Artikel nr.:
4210.A03
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 13,1 g
  • Standard description: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
Artikel nr.:
4210.A04
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,4 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 13,4 g
  • Standard description: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
Artikel nr.:
4210.A05
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,5 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 13,7 g
  • Standard description: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
Artikel nr.:
4210.A06
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,6 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 14,1 g
  • Standard description: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,7 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
Artikel nr.:
4210.A07
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,7 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 14,4 g
  • Standard description: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
Artikel nr.:
4210.A08
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,8 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 14,8 g
  • Standard description: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
Artikel nr.:
4210.A10
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 15,4 g
  • Standard description: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,1 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
Artikel nr.:
4210.A11
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,1 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 15,8 g
  • Standard description: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
Artikel nr.:
4210.A12
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 16,1 g
  • Standard description: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
Artikel nr.:
4210.A13
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 16,5 g
  • Standard description: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
Artikel nr.:
4210.A14
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,4 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 16,8 g
  • Standard description: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
Artikel nr.:
4210.A15
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,5 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 17,1 g
  • Standard description: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
Artikel nr.:
4210.A16
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,6 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 17,5 g
  • Standard description: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
1,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
Artikel nr.:
4210.A18
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,8 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 18,2 g
  • Standard description: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
Artikel nr.:
4210.A20
CAD
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 18,8 g
  • Standard description: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,2 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
Artikel nr.:
4210.A22
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,2 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 19,5 g
  • Standard description: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
2,8 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
Artikel nr.:
4210.A28
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,8 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 21,6 g
  • Standard description: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
3/16 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
5,150 lbf
Standard description:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
Artikel nr.:
4210.A30
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 3/16 tum
  • A min.: 0,187 tum
  • A max.: 0,1885 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3 tum
  • B ±0,005: 0,22 tum
  • C 0 -0,04: 0,26 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,83 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,194 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 5.150 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 22,2 g
  • Standard description: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
Artikel nr.:
4210.B03
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,4 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,89 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 14,8 g
  • Standard description: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
3,3 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17984C433 / NAS1334A3C33D
Artikel nr.:
4210.B33
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3,3 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,89 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 33,3 g
  • Standard description: MS17984C433 / NAS1334A3C33D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,4 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
Artikel nr.:
4210.B04
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,4 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,89 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 15,5 g
  • Standard description: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,5 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
Artikel nr.:
4210.B05
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,5 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,89 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 16,1 g
  • Standard description: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
Kullåspinnar
Nominell diameter       A [tum]:
1/4 tum
Spännlängd     L +0,02 0 [tum]:
0,6 tum
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standard description:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
Artikel nr.:
4210.B06
Dokument
Kullåspinnar
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum
  • A min.: 0,247 tum
  • A max.: 0,2485 tum
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,6 tum
  • B ±0,005: 0,289 tum
  • C 0 -0,04: 0,29 tum
  • D max.: 0,31 tum
  • E max.: 0,44 tum
  • F max.: 0,8 tum
  • G max.: 0,89 tum
  • H min.: 0,48 tum
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range max.: 200 °F
  • Vikt: 16,7 g
  • Standard description: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
Kullåspinnar

Material

Kropp

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Fjäder

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

Handtag

  • Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 380 (specifikation ASTM B85/B85)
  • från 3/8" - Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 6061-T6 (specifikation AMS-QQ-A200/8)

Nyckelring

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

Kula

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4210. Kullåspinne med knapphandtag – enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."