Dessa hållare är till för att inte kullåspinnarna t. ex EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380., även EH 22360., och kulpinne EH 22400. går förlorade.
Denna artikel 22400.1021 - Hållare / rostfritt stål, med hållklämma och ögla (l: 150 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare (EH 22400.)
1) Ej för kullåspinne - enkelt utförande
2) För kullåspinnar, enkelt utförande
Ögla
Hållare
Beläggning hållare
Specialutförande på begäran.
Modeller bild 3 och bild 4 motsvarar MIL-DTL-83420.
Fäst klämman (bild 5/6) på kullåspinnen med en mjuk hammare, demonteras genom att bända med en skruvmejsel.
Thermoplastversion (bild 7): kapa utstickande ändar efter montage
Spiralformade hållaren (bild 8) har en mycket effektiv arbetsräckvidd.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."