Delar kan kopplas ihop snabbt och enkelt med rembygeln i kombination med lokaliseringsbussningar.
Lokaliseringsbussningarna är gjorda av rostfritt stål. Två varianter kan monteras i trä (bild 2 och bild 4) och en variant som kan monteras i plast (bild 3). Bussningarna i bild 2 och bild 3 låses i 4x90°. Bussningen i bild 4 tillåter en 360° rotation i låst läge.
Denna robusta detalj är tillverkad av rostfritt stål. Rembygeln är underhållsfri, ljudlös och säkrad mot förlust.
Denna artikel 22330.0306 - Kullåskopplingar självlåsande, med hållare / bussning, montering i trä, låsbar (Nominell diameter d1: 9,6 mm, l1: 1,5 mm, l2: 12,65 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåskopplingar självlåsande, med hållare (EH 22330.)
Bussning
Specialutförande på begäran.
Märkning om dimension = 1,5 mm för l1 (bussningar - bilder 2, 3 och 4) eller l2 (kullåskopplingar - bild 1).
Montering i trä (bild 2 och bild 4)
Obs: Håldiametern (D2) för pilothålet till säkerhetsbulten beror på vilken skruv som används.
Montering i plast (bild 3)
Obs: Borrdiametern som ska väljas för hålet beror på plastens hårdhet.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."