Kombinerbar med gängstift DIN 6332 med lagertapp EH 22540.
Denna artikel 22560.1425 - Kolv DIN 6311 och låg modell / Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare (d1: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Tryckplatta DIN 6311 och låg modell (EH 22560.)
Tryckplattan skall hållas så att fjäderhållaren ligger i fördjupningen med sin öppna sida nedåt. Gängstiftet skjuts in så mycket som möjligt i riktningen mot öppningsringen, och pressas fast.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."