Gängstift med kultapp (EH 22570) kan kombineras med tryckplatta EH 22570.
Denna artikel 22570.0428 - Gängstift med kultapp / (d1: M8, l: 63 mm) är en variant av artikelgruppen Gängstift med kultapp (EH 22570.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."