Dessa fästkablar tillhandahålls för att fästas på de gängade låspinnarna EH 22355 och fungerar som anordning för att förebygga förlust.
Denna artikel 22355.6013 - Hållare för gängad låspinne / rostfritt stål, med hållklämma och ögla (l: 300 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare för gängad låspinne (EH 22355.)
hållarklips
Ögla
Hållare
Beläggning hållare
Specialutförande på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."