Gängade låspinnar används för snabb fastsättning, låsning, justering, ändring och säkring. Snabbt och enkelt upplåsbara för ofta upprepade anslutningar.
Genom att trycka på knappen, låses de gängade segmenten upp och den gängade låspinnen kan föras in eller tas bort från det gängade hålet. Ett tidskrävande i- och urskruvande är inte nödvändigt.
Den gängade låspinnen har följande egenskaper:
* rostskyddad
* inget tidskrävande i- och urskruvande
Denna artikel 22355.0104 - Gängad låspinne självlåsande / (d1: M8, l1: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Gängad låspinne självlåsande (EH 22355.)
Fler detaljer
1) Genom försök fastställd genomsnittlig handkraft.
2) Genom försök fastställt genomsnittligt värde.
3) Skärhållfasthet liknande DIN 50141; värdena gäller för användning i hopkopplat skick (utan applicerat vridmoment).
Bult
Handtag
Tryckknapp
Gängade detaljer
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.
Gängade låspinnar kan endast monteras i gängor som är lätta att mäta
De gängade segmenten låses upp genom att trycka på knappen.
Passar enkelt med fästkabel EH 22355.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."