Hållare används för sidomontering fjädrande tryckstift, släta med krage (EH 22080.).
Denna artikel 22082.0108 - Hållare till fjädrande tryckstift / dubbelsidig (d1: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare till fjädrande tryckstift (EH 22082.)
Lämplig till fjädrande tryckstift, slät, med krage och kula (EH 22080.)
Vänster och höger versionerna (bild 1 / bild 3) är fäst med endast en skruv, och har även en låsanordning mot vridning.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."