Fjädrande tryckstift med stift och invändig sexkant

EH 22030.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Ert urval resulterade i 32 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel nr.:
22030.0104
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12,5 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Artikel nr.:
22030.0105
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 13 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Artikel nr.:
22030.0106
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 17 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Artikel nr.:
22030.0108
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 16 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 33 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Artikel nr.:
22030.0110
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 19 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 42 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Artikel nr.:
22030.0112
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 22 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 57 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Artikel nr.:
22030.0116
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 78 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Artikel nr.:
22030.0120
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Slag s: 6,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 39 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 81 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 68 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Artikel nr.:
22030.0124
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Slag s: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 72 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 155 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 106 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel nr.:
22030.0146
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Artikel nr.:
22030.0148
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 23 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 59 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22030.0150
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 20 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Artikel nr.:
22030.0152
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 96 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artikel nr.:
22030.0156
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 50 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 100 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Artikel nr.:
22030.0160
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Slag s: 6,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 52 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 133 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 68 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Artikel nr.:
22030.0164
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Slag s: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 91 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 223 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 106 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikel nr.:
22030.0304
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12,5 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Artikel nr.:
22030.0305
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 13 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Artikel nr.:
22030.0306
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 17 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Artikel nr.:
22030.0308
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 16 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 33 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Artikel nr.:
22030.0310
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 19 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 42 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Artikel nr.:
22030.0312
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 22 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 57 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Artikel nr.:
22030.0316
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 78 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Artikel nr.:
22030.0320
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Slag s: 6,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 39 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 81 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 68 g
show article view
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305, nitrerad

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22030. Fjädrande tryckstift – med stift och invändig sexkant
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.