Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Exakt skruvdjup tack vare huvudet
Denna artikel 22050.1120 - Spring Plunger med kula, huvud och spår / Av automatstål förstärkt fjädertryck (d1: M12) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med kula, huvud och spår (EH 22050.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Tänk på dimension l3 för M 4 / M 5.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."