Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Exakt skruvdjup tack vare huvudet
Denna artikel 22050.0940 - Spring Plunger med kula, huvud och spår / Av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1: M4) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift med kula, huvud och spår (EH 22050.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Tänk på dimension l3 för M 4 / M 5.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."