Fjädrande tryckstift med keramisk kula och spår, rostfritt stål A4       

EH 22050.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Versionen av rostfritt stål A4 garanterar högsta rostskydd.

Egenskaper för keramisk kula:

  • mycket slagtålig,
  • slitstark,
  • antimagnetisk,
  • elektriskt isolerande.   

Ert urval resulterade i 14 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22050.1404
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22050.1405
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22050.1406
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel nr.:
22050.1408
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 18 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 31 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel nr.:
22050.1410
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 45 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 6,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel nr.:
22050.1412
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 49 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 9,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikel nr.:
22050.1416
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 41 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 86 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22050.1604
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22050.1605
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22050.1606
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 19 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artikel nr.:
22050.1608
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 62 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artikel nr.:
22050.1610
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 57 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 104 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 6,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel nr.:
22050.1612
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 61 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 9,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artikel nr.:
22050.1616
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Rostfritt stål A4, förstärkt fjäderkraft
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 68 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 142 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Rostfritt stål A4, Passiverat

Kula

  • Keramisk 

Fjäder

  • Rostfritt stål A4, Passiverat

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22050. Fjädrande tryckstift – med keramisk kula och spår, rostfritt stål A4       
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."