Används som utstötare, spärr, eller för att applicera tryck.
Denna artikel 22070.0432 - Spring Plunger långt utförande / Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning (d1: M16, l1: 58 mm, Slag s: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift långt utförande (EH 22070.)
Upplägg
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Gänglåsning: polyamid beläggning (se teknisk bilaga för mer detaljer)
Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.
Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."