Produktfilter
Ert urval resulterade i 10 träffar
Upplägg:
Rostfritt stål 1.4305
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Fler detaljer
Kropp och stift i rostfritt stål
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Slag s: 2,7 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 8,2 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 4 mm
Vikt: 0,7 g
show article view
Upplägg:
Rostfritt stål 1.4305
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Fler detaljer
Kropp och stift i rostfritt stål
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Slag s: 4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3,3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 5 mm
Vikt: 1,1 g
show article view
Upplägg:
Rostfritt stål 1.4305
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
Kropp och stift i rostfritt stål
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Slag s: 5,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,1 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 6 mm
Vikt: 2 g
show article view
Upplägg:
Rostfritt stål 1.4305
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Fler detaljer
Kropp och stift i rostfritt stål
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Slag s: 6,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 9 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 20,1 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 8 mm
Vikt: 4 g
show article view
Upplägg:
Rostfritt stål 1.4305
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Fler detaljer
Kropp och stift i rostfritt stål
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Slag s: 8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 16,2 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 29 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H7: 10 mm
Vikt: 9 g
show article view
Upplägg:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Fler detaljer
kropp av rostfritt stål, stift av thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 2,8 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Slag s: 2,7 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 8,2 N
Operating temperature range max.: 50 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Lokaliserings hål H7: 4 mm
Vikt: 0,5 g
show article view
Upplägg:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Fler detaljer
kropp av rostfritt stål, stift av thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 3,8 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Slag s: 4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3,3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9 N
Operating temperature range max.: 50 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Lokaliserings hål H7: 5 mm
Vikt: 0,7 g
show article view
Upplägg:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
kropp av rostfritt stål, stift av thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 4,8 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Slag s: 5,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,1 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 50 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Lokaliserings hål H7: 6 mm
Vikt: 1,2 g
show article view
Upplägg:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Fler detaljer
kropp av rostfritt stål, stift av thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,2 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Slag s: 6,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 9 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 20,1 N
Operating temperature range max.: 50 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Lokaliserings hål H7: 8 mm
Vikt: 2,3 g
show article view
Upplägg:
Thermoplast vit (POM)
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Fler detaljer
kropp av rostfritt stål, stift av thermoplast
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,1 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Slag s: 8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 16,2 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 29 N
Operating temperature range max.: 50 °C
Operating temperature range min.: -30 °C
Lokaliserings hål H7: 10 mm
Vikt: 4,8 g
show article view
Material
Upplägg
Rostfritt stål 1.4305
Thermoplast vit (POM)
Kropp
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Montering
En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d1 .
Datablad EH 22080. Fjädrande tryckstift – glatt utförande, med krage och stift
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."