Fjädrande tryckstift glatt utförande

EH 22070.

Konstruerad för tillverkning av verktyg.

Används som utstötarstift och som fjädrande stopp.

Det är omöjligt för tryckstiftet eller någon av dess delar att lossna från hålet.

Ert urval resulterade i 8 träffar

Material
Fj. tryck
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22070.0006
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 6 mm
  • Vikt: 4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Artikel nr.:
22070.0008
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 30 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 88 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 8 mm
  • Vikt: 7,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel nr.:
22070.0010
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Slag s: 5,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 42 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 10 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Artikel nr.:
22070.0012
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Slag s: 6,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 50 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 130 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 12 mm
  • Vikt: 27 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22070.0106
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 6 mm
  • Vikt: 4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
24 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
Artikel nr.:
22070.0108
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: 3,9 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 8 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 30 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 88 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 8 mm
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
30 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel nr.:
22070.0110
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 10 mm
  • d2: 5,9 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • l3: 10 mm
  • Slag s: 5,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 42 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 10 mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 -0,05 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
36 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
Artikel nr.:
22070.0112
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1 -0,05: 12 mm
  • d2: 7,9 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 12 mm
  • Slag s: 6,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 50 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 130 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Lokaliserings hål H7: 12 mm
  • Vikt: 27 g
show article view
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305, nitrerad

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22070. Fjädrande tryckstift – glatt utförande
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.