Produktfilter
Ert urval resulterade i 7 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fler detaljer
d1 : 2,5 mm
d2 : 2 mm
d3 : 2,52 mm
l1 : 5,3 mm
Slag s: 0,65 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 1,3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 2,5 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H8: 2,5 mm
Vikt: 0,1 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fler detaljer
d1 : 3 mm
d2 : 2,5 mm
d3 : 3,02 mm
l1 : 7,3 mm
Slag s: 0,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 2 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 4,5 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H8: 3 mm
Vikt: 0,3 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fler detaljer
d1 : 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,03 mm
l1 : 9 mm
Slag s: 0,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 7,5 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H8: 4 mm
Vikt: 0,6 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Fler detaljer
d1 : 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,03 mm
l1 : 10,8 mm
Slag s: 1,2 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 8 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H8: 5 mm
Vikt: 1,2 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Fler detaljer
d1 : 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,03 mm
l1 : 12,6 mm
Slag s: 1,6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 10,5 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H8: 6 mm
Vikt: 1,9 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Fler detaljer
d1 : 7 mm
d2 : 6 mm
d3 : 7,03 mm
l1 : 14 mm
Slag s: 2 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H8: 7 mm
Vikt: 3 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
d1 : 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,03 mm
l1 : 18 mm
Slag s: 2,1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 15 N
Operating temperature range max.: 250 °C
Lokaliserings hål H8: 8 mm
Vikt: 5,1 g
show article view
Material
Kropp
Kula
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Datablad EH 22090. Fjädrande tryckstift – dubbelsidig
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."