Kan användas för lokalisering.
Denna artikel 22100.0036 - Spring Body / Hylsa av stål, avrundad (d1 ±0,05: 3,4 mm) är en variant av artikelgruppen Fjäderkropp (EH 22100.)
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."