Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Denna artikel 22150.1026 - Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga / Normalt fjädertryck (d1: 10 mm, d2: M4, Fj. tryck F max.1: ~ 75 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga (EH 22150.)
Kropp
Gängad bricka
Fjäder
Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.
Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av x för arbetsstycken:
x = d2/2 - s
Monteras genom att pressas in.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."