Sidotryckstiftet med fjäder i stålplåt garanterar en enkel och säker positionering av arbetsstycken eller komponenter vid stop eller fixturplattor, t.ex. montering av plåt eller före uppspänningsprocessen i jiggen och fixturkonstruktion.
Den dubbelsidiga versionen möjliggör seriell uppspänning.
Nedanför h1 resulterar i en nedåtriktad effekt.
Denna artikel 22160.0212 - Fjädrande sidotryckstift med fjäder i stålplåt / dubbelsidig (l1 ±1: 72 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande Sidotryckstift med fjäder i stålplåt (EH 22160.)
Fjäderelement
Kropp
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."