22150.0812 - Excenter
för sidostycke, plant

Excentern används i samband med släta sidotryckstift EH 22150. för positionering eller fastspänning av arbetsstycken med stor tolerans.  

Denna artikel 22150.0812 - Excenter för sidostycke, plant / (d1 H8: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Excenter för sidostycke, plant (EH 22150.)

d1 H8 [mm]
d2 h9 [mm]
l [mm]
x [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
l [mm]:
13,9 mm
x [mm]:
2 mm
Artikel nr.:
22150.0812
Dokument
Excenter
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • l: 13,9 mm
  • x: 2 mm
  • Lokaliserings hål D H8: 18 mm
  • Vikt: 13 g
Excenter

Material

Kropp

  • Stål, svartoxiderat

Montering

Excentern positioneras och spänns fast genom att vrida på gängstiftet. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22150.0812
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."