22280.0020 - Svängd C-Bricka
DIN 6371 bult med platt huvud DIN 923

Nominell storlek        d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
lämplig skruv [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell storlek        d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
lämplig skruv [mm]:
M8 x 12 mm
Artikel nr.:
22280.0020
Dokument
Svängd C-Bricka
  • Nominell storlek        d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • lämplig skruv: M8 x 12 mm
  • Vikt: 265 g
Svängd C-Bricka

Material

Försänkt skruv

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Svängd C-Bricka

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Montering

Den svängda C-brickan kan installeras med den medföljande bulten. Man kan välja mellan medsols eller motsols rotering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22280.0020
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."