22270.0025 - Ändbricka

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel nr.:
22270.0025
Dokument
Ändbricka
  • Automatstål
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Vikt: 11 g
Ändbricka

Material

  • Automatstål, ohärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22270.0025
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."