Produktfilter
Ert urval resulterade i 52 träffar
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,1 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,2 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,3 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M4
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,3 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,3 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,6 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M5
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,5 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,7 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,2 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M6
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 0,7 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,5 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,5 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 4 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M8
l1 : 8 mm
l2 : 1,4 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 1,7 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 5,7 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 8,7 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M10
l1 : 10 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 3,4 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 5,4 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 6,7 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 11 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Fler detaljer
Värmebehandlat stål
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 16 g
show article view
Material
Dyna
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Rostfritt stål 1.4305
Datablad EH 22760. Stoppskruv – Med mässingstapp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."