Kultryckskruv utan huvud, kula vridsäkrad

EH 22700.

Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 70 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
80 kN
Artikel nr.:
22700.0784
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 80 kN
  • Vikt: 125 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
80 kN
Artikel nr.:
22700.0786
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • kulans diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 80 kN
  • Vikt: 215 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
22700.0803
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 6 kN
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
22700.0804
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 6 kN
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
22700.0805
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 6 kN
  • Vikt: 3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
22700.0806
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 6 kN
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22700.0813
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22700.0814
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22700.0815
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 6,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22700.0816
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Vikt: 8,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
Artikel nr.:
22700.0823
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
Artikel nr.:
22700.0824
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
  • Vikt: 10 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
Artikel nr.:
22700.0826
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
  • Vikt: 15 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
Artikel nr.:
22700.0828
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
  • Vikt: 17 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
22700.0832
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
  • Vikt: 11 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
22700.0834
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
22700.0836
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
  • Vikt: 25 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
Artikel nr.:
22700.0838
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
  • Vikt: 32 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Artikel nr.:
22700.0841
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
  • Vikt: 22 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Artikel nr.:
22700.0842
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
  • Vikt: 28 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Artikel nr.:
22700.0844
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
  • Vikt: 38 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
Artikel nr.:
22700.0846
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta, rostfritt stål
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
  • Vikt: 60 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula säkrad mot vridning

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22700. Kultryckskruv – utan huvud, kula vridsäkrad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.