Ert urval resulterade i 70 träffar
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
80 kN
- Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
- d1: M24
- l2: 35 mm
- d3: 15,8 mm
- kulans diameter: 18 mm
- SW: 12 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 80 kN
- Vikt: 85 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
80 kN
- Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
- d1: M24
- l2: 50 mm
- d3: 15,8 mm
- kulans diameter: 18 mm
- SW: 12 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 80 kN
- Vikt: 125 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
80 kN
- Platt kula, plan yta, Värmebehandlat stål
- d1: M24
- l2: 80 mm
- d3: 15,8 mm
- kulans diameter: 18 mm
- SW: 12 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 80 kN
- Vikt: 215 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- kulans diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
- Vikt: 3,9 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- kulans diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
- Vikt: 5,1 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- kulans diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
- Vikt: 6,6 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- kulans diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
- Vikt: 8,3 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- kulans diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
- Vikt: 7,7 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- kulans diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
- Vikt: 10 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- kulans diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
- Vikt: 15 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
12 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- kulans diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 12 kN
- Vikt: 17 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- kulans diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
- Vikt: 11 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- kulans diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
- Vikt: 18 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- kulans diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
- Vikt: 25 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
18 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- kulans diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 18 kN
- Vikt: 31 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- kulans diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
- Vikt: 22 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- kulans diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
- Vikt: 27 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- kulans diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
- Vikt: 40 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
36 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- kulans diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 36 kN
- Vikt: 60 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M20
- l2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- kulans diameter: 15 mm
- SW: 10 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
- Vikt: 52 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M20
- l2: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- kulans diameter: 15 mm
- SW: 10 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
- Vikt: 70 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M20
- l2: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- kulans diameter: 15 mm
- SW: 10 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
- Vikt: 89 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M20
- l2: 60 mm
- d3: 13,5 mm
- kulans diameter: 15 mm
- SW: 10 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
- Vikt: 111 g
show article view
Version:
Med slätt huvud, kulan räfflad,
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
80 kN
- Med slätt huvud, kulan räfflad,, Värmebehandlat stål
- d1: M24
- l2: 35 mm
- d3: 15,8 mm
- kulans diameter: 18 mm
- SW: 12 mm
- Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 80 kN
- Vikt: 85 g
show article view
Material
Kula
- Kullagerstål, härdat
- Rostfritt stål, härdat
Skruv
- Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
- Rostfritt stål 1.4305
Not
Kula säkrad mot vridning
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22700. Kultryckskruv – utan huvud, kula vridsäkrad
Nedladdningskorg:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.