U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.
Dessa U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska design med god stabilitet och en enkel och tidlös design mjuk.
Denna artikel 24300.0162 - U-handtag / Aluminium, blank (b: 26 mm, l1 ±0,25: 179 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag (EH 24300.)
Handtag
Montering från baksidan.
Temperatur upp till + 100°C.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."