U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.
Dessa U-handtag tillverkade av förstärkt glasfiber utmärker sig genom dess ergonomiska och stabila konstruktion samt dess enkla och tidlösa design.
Denna artikel 24320.0050 - U-handtag plast, för frontmontage / svart (l1 ±0,5: 235 mm, d1: 10,5 mm, b: 30 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag plast, för frontmontage (EH 24320.)
Handtag
Frontmonterat handtag
Temperaturområde upp till + 100 ° C.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."