U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.
Dessa rundade U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska och stabila konstruktion samt dess enkla och tidlösa design.
Denna artikel 24310.0330 - U-handtag med stödbricka / Stål, plastbelagd, svart (d1: 8 mm, l ±0,5: 88 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag med stödbricka (EH 24310.)
Handtag
Lager bricka
Den bärande brickan säkerställer en god yta. Passande brickor kopplas ihop i lös form.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."