U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.
Denna artikel 24300.0805 - U-handtag diagonal / (b1: 20 mm, l1 ±0,25: 112 mm) är en variant av artikelgruppen U-handtag diagonal (EH 24300.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."