Rörhandtag används på t.ex. maskindörrar.
Dessa rörhandtag tillverkade av aluminium kännetecknas genom dess ergonomiska och robusta konstruktion samt en modern design. Denna version är utrustad med vinklade handtagsfästen.
Denna artikel 24321.0090 - Tubhandtag / (d1: 30 mm, l1 ±0,25: 500 mm) är en variant av artikelgruppen Tubhandtag (EH 24321.)
Kåpa
Handtag
Specialutförande på begäran.
Montering från baksidan.
Temperatur upp till + 100°C.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."