Med släta ytor. För alla applikationer med höga hygieniska krav (t.ex. Livsmedelsindustri).
Denna artikel 24690.0654 - Stjärnvred rostfritt stål, solida / Med invändig gänga, genomgående hål (d1: 50 mm, d3: M10) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred rostfritt stål, solida (EH 24690.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."