24750.0041 - Stjärnvred
plast

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
vit
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24750.0041
Dokument
Stjärnvred
  • vit
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 8,2 g
Stjärnvred

Material

Kåpa

  • Thermoplast (PA), vit liknande RAL 9019

Handtag

  • Thermoplast (PA 6), svart liknande RAL 9005

Gängbussning

  • rostfritt stål

Not

Specialutföranden, t.ex. avikande gängtyp på förfrågan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24750.0041
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."