24750.0035 - Stjärnvred
plast

Färg
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Färg:
svart
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24750.0035
Dokument
Stjärnvred
  • svart
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 5,7 g
Stjärnvred

Material

Kåpa

  • Thermoplast PA, svart liknande RAL 9005

Handtag

  • Thermoplast (PA 6), svart liknande RAL 9005

Gängbussning

  • rostfritt stål

Not

Specialutföranden, t.ex. avikande gängtyp på förfrågan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24750.0035
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."