Stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål A4

EH 24631.

Med släta ytor. För alla applikationer med höga hygieniska krav (t.ex. Livsmedelsindustri). 

The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

Ert urval resulterade i 8 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24631.1332
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • Vikt: 37 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24631.1340
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t2: 13 mm
  • Vikt: 60 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24631.1350
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • Vikt: 110 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24631.1363
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t2: 20 mm
  • Vikt: 200 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24631.1432
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24631.1440
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 62 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24631.1450
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 117 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24631.1463
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 213 g
show article view
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Stainless steel  A4, polished
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24631. Stjärnvred – liknande DIN 6335, rostfritt stål A4
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."