24670.1263 - Stjärnvred
DIN 6336 plast

Version
Bussning
d1 [mm]
d4 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med gängad bussning form K
Bussning:
Rostfritt stål A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24670.1263
Dokument
Stjärnvred
  • Med gängad bussning form K, rostfritt stål
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 83 g
Stjärnvred

Material

Bussning

  • Rostfritt stål A2

Handtag

  • DIN 7708 - värmehärdad plast (PF 31), svart liknande RAL 9005
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24670.1263
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."