Stjärnvred DIN 6336 lättmetall

EH 24660.

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Ert urval resulterade i 28 träffar

Version
Bild
Yta
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0040
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1, opolerat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Vikt: 36 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0050
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1, opolerat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0063
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1, opolerat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Vikt: 128 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0080
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1, opolerat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Vikt: 245 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0240
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, opolerat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0250
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, opolerat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 63 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0263
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, opolerat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 117 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0280
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, opolerat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Vikt: 223 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24660.0340
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, opolerat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Vikt: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24660.0350
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, opolerat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Vikt: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24660.0363
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, opolerat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24660.0380
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, opolerat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Vikt: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24660.0440
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, opolerat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 33 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24660.0450
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, opolerat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 63 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24660.0463
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, opolerat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 118 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
Yta:
opolerat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24660.0480
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5, opolerat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Vikt: 227 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
polerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0640
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, polerat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
polerat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0650
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, polerat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 63 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
polerat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0663
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, polerat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 117 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
Yta:
polerat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24660.0680
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3, polerat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Vikt: 223 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
polerat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24660.0740
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, polerat
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Vikt: 32 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
polerat
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24660.0750
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, polerat
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Vikt: 62 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
polerat
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24660.0763
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, polerat
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 109 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
Yta:
polerat
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24660.0780
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4, polerat
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Vikt: 218 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Lättmetall AL, opolerat
  • Lättmetall AL, polerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24660. Stjärnvred – DIN 6336 lättmetall
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."