Stjärnvred DIN 6336 gjutjärn

EH 24650.

Sandblästrat eller trumlat.

These star grips are manufactured according to DIN 6336.

Ert urval resulterade i 25 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0032
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Vikt: 55 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0040
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Vikt: 77 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0050
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Vikt: 147 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0063
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Vikt: 314 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Obehandlat, form A
Bild:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0080
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Obehandlat, form A – Bild 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Vikt: 629 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0132
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Vikt: 186 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0140
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0150
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Vikt: 130 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0163
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 275 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med genomgående hål, form B
Bild:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0180
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med genomgående hål, form B – Bild 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Vikt: 548 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0232
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Vikt: 40 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0240
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 74 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0250
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 133 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0263
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 280 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål form C
Bild:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel nr.:
24650.0280
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål form C – Bild 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Vikt: 573 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24650.0332
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Vikt: 39 g
  • t2: 10 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24650.0340
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Vikt: 72 g
  • t2: 13 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24650.0350
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Vikt: 125 g
  • t2: 16 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24650.0363
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Vikt: 277 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med invändig gänga, genomgående hål, form D
Bild:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24650.0380
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med invändig gänga, genomgående hål, form D – Bild 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Vikt: 541 g
  • t2: 20 mm
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24650.0432
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Vikt: 40 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24650.0440
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Vikt: 186 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24650.0450
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Vikt: 132 g
show article view
Stjärnvred
Version:
Med bottenhål med invändig gänga, form E
Bild:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24650.0463
CAD
Dokument
Stjärnvred
  • Med bottenhål med invändig gänga, form E – Bild 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Vikt: 280 g
show article view
Stjärnvred

Material

Handtag

  • Gjutgods GG 20, blank

Not

Stjärnvred med olika håldimensioner eller ytbeläggningar kan specialbeställas.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24650. Stjärnvred – DIN 6336 gjutjärn
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."