These palm grips are manufactured accordingto DIN 6335.
Denna artikel 24630.0780 - Stjärnvred DIN 6335 lättmetall / Med invändig gänga, genomgående hål, form D (d1: 80 mm) är en variant av artikelgruppen Stjärnvred DIN 6335 lättmetall (EH 24630.)
Handtag
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."